-
Ausführung des Seitenholms
-
Richtungsänderung
-
Richtungsänderung
-
Richtungsänderung
-
Kabelleiterbreite
-
Kabelleiterbreite
-
Kabelleiterbreite
-
Kabelleiterbreite
-
Richtungsänderung
-
Bauform
-
Kabelleiterbreite
-
Kabelleiterbreite
-
Kabelleiterbreite
-
Kabelleiterbreite
-
Oberteilbreite
-
Oberteilbreite
-
Oberteilbreite
-
Oberteilbreite
-
Oberteilbreite
-
Kabelleiterbreite
-
Kabelleiterbreite
-
Trennwandhöhe
-
Oberteilbreite
-
Gelenkverbinder horizontal
-
Leiter-Oberfläche
-
Plattenhöhe
-
Plattenhöhe
-
Werkstoff
-
Werkstoff
-
Ausführung der Sprosse
-
Gelenkverbinder vertikal
-
Gelenkverbinder vertikal
-
Leiternennquerschnitt
-
Plattenbreite
-
Plattenbreite
-
Werkstoffgüte
-
Verbindungsart
-
Geeignet für Kabeltragsystembreite
-
Befestigung der Sprosse
-
Befestigungslochung
-
Werkstoffgüte
-
Leiter-Klasse
-
Winkel
-
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe
-
Winkel
-
Winkel
-
Geeignet für Steigeleiter
-
Kabelleiter-Abgangsbreite
-
Kabelleiter-Abgangsbreite
-
Kabelleiter-Abgangsbreite
-
Kabelleiter-Abgangsbreite
-
Leiter-Form
-
Geeignet für Gitterrinne
-
Scharnierend
-
Innenradius
-
Länge
-
Bogenausführung
-
Bogenausführung
-
Ausführung symmetrisch
-
Länge
-
Scharnierend
-
Bogenausführung
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Oberflächenschutz
-
Geeignet für Kabelleiter
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung
-
Materialstärke
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Materialstärke
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Leitungs-Breite ca.
-
Geeignet für Funktionserhalt
-
Geeignet für Kabelrinne
-
Kabelleiterhöhe
-
Seitenlochung
-
Seitenlochung
-
Mit Mutter
-
Leitungs-Höhe ca.
-
Sprossenmittenabstand
-
Länge bis Unterkante Kopf
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Gewindeart
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Befestigungsart
-
Befestigungsart
-
Gewindemaß (metrisch)
-
Befestigungsart
-
Rostfreier Stahl, gebeizt
-
Leiter-Material
-
Außendurchmesser ca.
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Höhe
-
Farbe
-
Farbe

Abzweigst. TVZ B300 H100
exkl. MwSt.

Abzweigst. TVZ B450 H100
exkl. MwSt.

Abzweigst. TVZ B600 H100
exkl. MwSt.

Befestig. Montageplatte. TVZ
exkl. MwSt.

Befestigungssatz M10x20, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.

Kabelleiter L3m B200 H100, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.

Schutzkappe H100
exkl. MwSt.

Befestigung Montageplatte. 31
exkl. MwSt.

Befestigungssatz Abdeckplatte. M6 TVZ
exkl. MwSt.

Befestigungssatz Abdeckpl.M6 V4A
exkl. MwSt.

Deckel T-Stück TVZ B600
exkl. MwSt.

Abzweigst. TVZ B200 H100
exkl. MwSt.

KL V4A L3m B600 H100
exkl. MwSt.

Abgangsblech Tauchfeuerverzinkt B200
exkl. MwSt.

Abgangsblech V4A B200
exkl. MwSt.

Abgangsblech Tauchfeuerverzinkt B300
exkl. MwSt.

Abgangsblech V4A B300
exkl. MwSt.

Abgangsblech Tauchfeuerverzinkt B450
exkl. MwSt.

Abgangsblech V4A B450
exkl. MwSt.

Abgangsblech Tauchfeuerverzinkt B600
exkl. MwSt.

Abgangsblech V4A B600
exkl. MwSt.

Abgangsblech V4A B750
exkl. MwSt.

Abgangsblech Tauchfeuerverzinkt B900
exkl. MwSt.

Trennsteg TVZ L3m H100
exkl. MwSt.