Direkt zum Inhalt
Logo print

Anschlussgehäuse "B" M25

RTA Schlauch u Rohr Legrand

Anschlussgehäuse "B" M25

Best.-Nr. 387652 EAN. 8009561121553
Rabattgruppe : 78
34,10 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Länge 115 mm
Breite 50 mm
Tiefe 46 mm
Werkstoff Aluminium
Farbe grau
Halogenfrei Nein
Montageart Sonstige