Direkt zum Inhalt
Logo print

Anschlussgehäuse "B" M63

RTA Schlauch u Rohr Legrand

Anschlussgehäuse "B" M63

Best.-Nr. 387656 EAN. 8009561121591
Rabattgruppe : 78
81,00 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Länge 146 mm
Breite 84 mm
Tiefe 84 mm
Werkstoff Aluminium
Farbe grau
Halogenfrei Nein
Montageart Sonstige