Direkt zum Inhalt
Logo print

Anschlussgehäuse "D" M63

RTA Schlauch und Rohr Legrand

Anschlussgehäuse "D" M63

Best.-Nr. 387726 EAN. 8009561122147
Rabattgruppe : 78
84,80 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Länge 163 mm
Breite 112 mm
Tiefe 84 mm
Werkstoff Aluminium
Farbe grau
Halogenfrei Nein
Montageart Sonstige