Direkt zum Inhalt
Logo print

APV IP65 1REIH./12M PV

Plexo3 Legrand

APV IP65 1REIH./12M PV

Best.-Nr. 414033 EAN. 3245064140331
Rabattgruppe : 44
109,80 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Montageart Aufputz
Anzahl der Reihen 1
Breite in Teilungseinheiten 12
Art der Abdeckung Tür
Ausführung Deckel geschlossen
Transparenter Deckel/Tür Ja
Signaldurchlassende Tür Ja
Mit Schloss Nein
Art der Schließung sonstige
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Innentiefe 89 mm
DIN-Schiene Ja
Mit Montageplatte Nein
Anbaumöglichkeit Ja
EMV-Ausführung Nein
Farbe grau
RAL-Nummer 7046
Schutzart (IP) IP65
Höhe 282 mm
Breite 340 mm
Tiefe 151 mm
Einsatztemperatur -25-40 °C
Lagertemperatur -25-55 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01250EN-04.pdf pdf (0.66 Mo)
1 Dokument
BIM-Datei