Direkt zum Inhalt
Logo print

APV IP65 4REIH./72M PV

Plexo3 Legrand

APV IP65 4REIH./72M PV

Best.-Nr. 414038 EAN. 3245064140386
Rabattgruppe : 44
429,60 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Montageart Aufputz
Anzahl der Reihen 4
Breite in Teilungseinheiten 18
Art der Abdeckung Tür
Ausführung Deckel geschlossen
Art der Tür Doppel
Transparenter Deckel/Tür Ja
Signaldurchlassende Tür Ja
Mit Schloss Ja
Art der Schließung Zylinder
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Einbautiefe 157 mm
Einbauhöhe 818 mm
Einbaubreite 444 mm
Innentiefe 89 mm
Erdungsklemmenblock Nein
Neutralleiterklemmenblock Nein
DIN-Schiene Ja
Mit Montageplatte Nein
Anbaumöglichkeit Ja
EMV-Ausführung Nein
Farbe grau
RAL-Nummer 7046
Schutzart (IP) IP65
Höhe 822 mm
Breite 448 mm
Tiefe 161 mm
Kapazität des Schaltschranks (Anzahl Module) 72
Schlagfestigkeit IK09
Einsatztemperatur -25-40 °C
Lagertemperatur -25-55 °C
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet Nein

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01250EN-04.pdf pdf (0.66 Mo)