Direkt zum Inhalt
Logo print

Aufsteckstromwandler(CT) TAIBB, 80/5A, Fenster D=21mm oder f.Schiene 16x12,5mm

Messgeräte IME IME

Aufsteckstromwandler(CT) TAIBB, 80/5A, Fenster D=21mm oder f.Schiene 16x12,5mm

Best.-Nr. TABB50B800 EAN. 8032826054716
Rabattgruppe : I2
24,40 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In 80 A
Sekundärer Bemessungsstrom 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung 1.5 VA
Genauigkeitsklasse 1
Überstrombegrenzungsfaktor FS 5
Mit Berührungsschutz Ja
Öffnungsdurchmesser 21 mm
Schnappbefestigung Ja
Sekundärer Anschluss Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge 1
Breite 44 mm
Höhe 65 mm
Tiefe 30 mm
Schutzart (IP) IP40
Einsatztemperatur -25-50 °C
Lagertemperatur -40-85 °C
Spannungsart AC
Frequenz 47-63 Hz
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Halogenfrei Ja
Vorverdrahtet Nein
Kapazität der Klemme 1-2.5 mm²

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
NT-516.PDF pdf (0.2 Mo)
1 Dokument
Produktdatenblatt
NT516FR.pdf pdf (0.33 Mo)