Direkt zum Inhalt
Logo print

AUSLEGER CB 200 1,1KN VZ

Gitterrinne Zubehör Legrand

AUSLEGER CB 200 1,1KN VZ

Best.-Nr. CM350830 EAN. 3414970650863
Rabattgruppe : 61
9,84 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Länge 230.7 mm
Breite 40.9 mm
Höhe 74.8 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite 50-200 mm
Ausführung Wandausleger
Winkel 90-90 °
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537 1100 N
Geeignet für Funktionserhalt Ja
Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz bandverzinkt
Einsatztemperatur -20-120 °C
Farbe Zink
Lagertemperatur -20-120 °C
Halogenfrei Ja

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0809_LCMT-03.pdf pdf (4.61 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00558-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)