Direkt zum Inhalt
Logo print

AUSLEGER CB 300 1,3KN TFVZ

Gitterrinne Zubehör Legrand

AUSLEGER CB 300 1,3KN TFVZ

Best.-Nr. CM350843 EAN. 3414972462785
Rabattgruppe : 61
20,35 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Länge 334.7 mm
Breite 41.6 mm
Höhe 88.4 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite 50-300 mm
Ausführung Wandausleger
Winkel 90-90 °
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537 1300 N
Geeignet für Funktionserhalt Ja
Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz feuerverzinkt
Einsatztemperatur -20-120 °C
Farbe Zink
Lagertemperatur -20-120 °C
Halogenfrei Ja

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0809_LCMT-03.pdf pdf (4.61 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)