Direkt zum Inhalt
Logo print

AUSLEGER CB 400 1,4KN VZ

Gitterrinne Zubehör Legrand

AUSLEGER CB 400 1,4KN VZ

Best.-Nr. CM350850 EAN. 3414970651044
Rabattgruppe : 61
15,25 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Länge 434.7 mm
Breite 41.6 mm
Höhe 102 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite 50-400 mm
Ausführung Wandausleger
Winkel 90-90 °
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537 1400 N
Geeignet für Funktionserhalt Ja
Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz bandverzinkt
Einsatztemperatur -20-120 °C
Farbe Zink
Lagertemperatur -20-120 °C
Halogenfrei Ja

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0809_LCMT-03.pdf pdf (4.61 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00558-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)