Direkt zum Inhalt
Logo print

Außeneck 110x63 RAL 9010

Wandkanal Legrand

Außeneck 110x63 RAL 9010

Best.-Nr. VG351303 EAN. 3414970695741
Rabattgruppe : 83
156,60 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Breite 110 mm
Tiefe 63 mm
Anzahl der Oberteile 0
Oberteilbreite 1 79 mm
Symmetrisch Ja
Ausführung Unterteil
Winkel 0-90 °
Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz bandverzinkt und beschichtet
Farbe weiß
RAL-Nummer 9010
Mit Schutzfolie Nein
Mit Kanalverbinder Nein
Montagelochung im Boden Ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Mit Kabelhalteklammer Nein

Dokumentation

1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00822-V01.01-EN.pdf pdf (0.65 Mo)