Direkt zum Inhalt
Logo print

Basisdeckel 12/18 Module

Unterflur Legrand

Basisdeckel 12/18 Module

Best.-Nr. 8443361 EAN. 3414971752160
Rabattgruppe : 82
110,75 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Nenngröße 0 mm
Breite 382 mm
Länge 382 mm
Montageöffnung rechteckig
Abdeckung Montageöffnung Nein
Bodenpflege trocken
Materialstärke 2 mm
Werkstoff Stahl