Direkt zum Inhalt
Logo print

Bodenflansch für Kabelschott EZD44T, 8 fach, rechteckig

Kabelschott Legrand

Bodenflansch für Kabelschott EZD44T, 8 fach, rechteckig

Best.-Nr. CM250380 EAN. 3414971328495
Rabattgruppe : 63
2.842,00 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung sonstige
Form viereckig
Außenhöhe 210 mm
Außenbreite 1135 mm
Plattenstärke/Produktlänge 368 mm
Zubehör erforderlich Ja
Inhalt Eimer/Sack 0 kg
Inhalt Dose/Kartusche 0 ml

Dokumentation

1 Dokument