Direkt zum Inhalt
Logo print

Brandschutz Kabelabschottung, EZD33T, 76x76x267 mm

Kabelschott Legrand

Brandschutz Kabelabschottung, EZD33T, 76x76x267 mm

Best.-Nr. CM250018 EAN. 3414971328327
Rabattgruppe : 63
422,95 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung sonstige
Form viereckig
Außenhöhe 75 mm
Außenbreite 75 mm
Plattenstärke/Produktlänge 267 mm
Zubehör erforderlich Nein
Inhalt Eimer/Sack 0 kg
Inhalt Dose/Kartusche 0 ml

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0702EN-02.pdf pdf (5.43 Mo)