Direkt zum Inhalt
Logo print

CE35 GC

Gitterrinne Zubehör CABLOFIL

CE35 GC

Best.-Nr. CM558187 EAN. 3599079928256
Rabattgruppe : 61
5,09 € / Stück Verpackungseinheit 50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung durchlaufend
Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz sonstige
Gewindemaß (metrisch) 6
Geeignet für Flanschstärke 3-5.9 mm
Bohrungsdurchmesser 7 mm
Zulässige Nutzlast 5 N

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0779-01-CABLO.pdf pdf (0.11 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)