Direkt zum Inhalt
Logo print

CRP-F AUSLEGER, BREITE 360MM, MAXIMALE BELASTUNG 1,00KN, EDELSTAHL V2A

Gitterrinne Zubehör Legrand

CRP-F AUSLEGER, BREITE 360MM, MAXIMALE BELASTUNG 1,00KN, EDELSTAHL V2A

Best.-Nr. CM925738 EAN. 4010957257385
Rabattgruppe : 61
242,30 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Länge 360 mm
Breite 47 mm
Höhe 150 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite 50-300 mm
Ausführung Wandausleger
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537 1000000 N
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff rostfreier Stahl
Oberflächenschutz sonstige
Halogenfrei Ja