Direkt zum Inhalt
Logo print

Deckel Für Kabelrinne P31 3000x500 Edelstahl V2A

Kabelrinnen Legrand

Deckel Für Kabelrinne P31 3000x500 Edelstahl V2A

Best.-Nr. 346477 EAN. 8009561507241
Rabattgruppe : 85
296,90 € / m Verpackungseinheit 6 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Oberteilbreite 500 mm
Materialstärke 0.8 mm
Geeignet für Kabelrinne Ja
Geeignet für Gitterrinne Ja
Geeignet für Kabelleiter Nein
Länge 3000 mm
Befestigungsart aufrastend
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz sonstige
Einsatztemperatur -20-120 °C
Lagertemperatur -20-120 °C
Halogenfrei Ja

Dokumentation

1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)