Direkt zum Inhalt
Logo print

DLPe Stossstellenabdeckung Deckel 40

Wandkanal Legrand

DLPe Stossstellenabdeckung Deckel 40

Best.-Nr. 010800 EAN. 3245060108007
Rabattgruppe : 00
3,53 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Breite des Geräteeinbaukanals 170 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe 50 mm
Oberteilbreite 40 mm
Ausführung Oberteilschnittkaschierung
Form symmetrisch
Befestigungsart aufrastbar
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte ABS
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Farbe weiß
RAL-Nummer 9003

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
2 Dokumente
EPD-Erklärung
LGRP-00950-V01-01-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
Konformitätserklärung
NF 004-601796A (0.42 Mo)