Direkt zum Inhalt
Logo print

Doppelsteckdübel, Spannbereich 4-12 mm für Kabel; grau

Befestigungsmaterial Legrand

Doppelsteckdübel, Spannbereich 4-12 mm für Kabel; grau

Best.-Nr. A01008 EAN. 4010957010089
Rabattgruppe : 00
0,14 € / Stück Verpackungseinheit 200 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 2
Werkstoff Kunststoff
Farbe grau
Ausführung flammwidrig Ja
Halogenfrei Ja
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Mit Dübel Ja