Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title

Durchgangs-Reihenklemme für Photovoltaik 1000V DC 16mm² B=15mm

Reihenklemme Legrand

Durchgangs-Reihenklemme für Photovoltaik 1000V DC 16mm² B=15mm

Best.-Nr. 414803 EAN. 3245064148030
Rabattgruppe : 00
6,98 € / Stück Verpackungseinheit 20 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 2.5-16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 4-16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 2.5-16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 4-16 mm²
Bemessungsstrom In 80 A
Bemessungsspannung 1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss
Anzahl der Etagen 1
Anzahl der Klemmstellen je Etage 2
Montageart Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast
Betriebstemperatur -25-60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2
Breite 15 mm
Höhe 63 mm
Tiefe 57 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e' Nein
Abschlussplatte erforderlich Ja
Farbe schwarz
Etagen intern gebrückt Nein

Dokumentation

1 Dokument
Konformitätserklärung