Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title

Durchgangs-Reihenklemme für Photovoltaik 1000V DC 6mm² B=10mm

Reihenklemme Legrand

Durchgangs-Reihenklemme für Photovoltaik 1000V DC 6mm² B=10mm

Best.-Nr. 414801 EAN. 3245064148016
Rabattgruppe : 00
2,99 € / Stück Verpackungseinheit 30 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1.5-6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 2.5-6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1.5-6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 2.5-6 mm²
Bemessungsstrom In 45 A
Bemessungsspannung 1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss
Anzahl der Etagen 1
Anzahl der Klemmstellen je Etage 2
Montageart Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast
Betriebstemperatur -25-60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2
Breite 10 mm
Höhe 46.5 mm
Tiefe 52.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e' Nein
Abschlussplatte erforderlich Ja
Farbe schwarz
Etagen intern gebrückt Nein

Dokumentation

1 Dokument
Konformitätserklärung