Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title

DX3 Lasttrennschalter 2P 25A 800V DC 4 Module

Lasttrennschalter Legrand

DX3 Lasttrennschalter 2P 25A 800V DC 4 Module

Best.-Nr. 414223 EAN. 3245064142236
Rabattgruppe : 43
137,95 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung als Hauptschalter Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung Ja
Ausführung als Wendeschalter Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 800 V
Bemessungsbetriebsspannung 24-800 V
Bemessungsdauerstrom Iu 25 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V 25 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 0.3 kA
Polzahl 2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 3
Motorantrieb optional Ja
Motorantrieb integriert Nein
Spannungsauslöser optional Ja
Gerätebauart Komplettgerät im Gehäuse
Geeignet für Bodenbefestigung Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral Nein
Geeignet für Verteilereinbau Ja
Geeignet für Zwischenbau Nein
Farbe des Betätigungselements rot
Ausführung des Betätigungselements Knebel
Verriegelbar Ja
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig IP20

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE03447AC.pdf pdf (1.39 Mo)
Technisches Datenblatt
F01282EN-02.pdf pdf (0.27 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
414221.dwg dwg (0.21 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details