Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title

DX3 Leitungsschutzschalter 800V DC 16A 2-polig 4 Module

Leitungsschutzschalter Legrand

DX3 Leitungsschutzschalter 800V DC 16A 2-polig 4 Module

Best.-Nr. 414428 EAN. 3245064144285
Rabattgruppe : 41
140,80 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Einbautiefe 44 mm
Auslösecharakteristik B
Polzahl (gesamt) 2
Anzahl der abgesicherten Pole 2
Bemessungsstrom 16 A
Bemessungsspannung 800 V
Bemessungsisolationsspannung Ui 1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 8 kV
Spannungsart DC
Unterputzmontage Ja
Mitschaltender Neutralleiter Nein
Verschmutzungsgrad 2
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Breite in Teilungseinheiten 2
Schutzart (IP) IP20
Explosionsgeschützt Nein
Breite 70.8 mm
Höhe 88 mm
Tiefe 76 mm
Schlagfestigkeit IK02
Lagertemperatur -40-70 °C
Stromversorgungsrichtung Von oben
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Farbe grau
RAL-Nummer 7035
Halogenfrei Ja
Anschlussart Schraubklemme
Verbindungsart Kabel
Textfeld/Beschriftungsfläche Ja
Montageart DIN-Schiene

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE03447AC.pdf pdf (1.39 Mo)
Technisches Datenblatt
F01283EN-02.pdf pdf (0.27 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
414424.dwg dwg (0.21 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details