Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title

Ersatzakku 3,6 V 0,5 Ah Ni-MH für Leuchten Best.Nr. 660153

X-Light Legrand

Ersatzakku 3,6 V 0,5 Ah Ni-MH für Leuchten Best.Nr. 660153

Best.-Nr. 660182 EAN. 3414972359849
Rabattgruppe : 00
13,55 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Größenbezeichnung sonstige
Ausführung Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung 3.6 V
Kapazität 500 mAh
IEC-Bezeichnung sonstige
Sonstige Bezeichnung AAA
Akkupack Ja
Geeignet für Ex-Bereich Nein
Kunststoffgehäuse Nein
Umgebungstemperatur 10-50 °C
Geeignet für Schnellladung Nein
Gewicht 60 g
Lagertemperatur 10-50 °C
Halogenfrei Ja
Vorverdrahtet Ja
Anschlussart sonstige
Enthält Batterie oder Akku Ja