Direkt zum Inhalt
Logo print
title

FCF 54/300 PG Auto

Gitterrinne EZ CABLOFIL

FCF 54/300 PG Auto

Best.-Nr. CM082100 EAN. 3599070821006
Rabattgruppe : 61
83,75 € / m Verpackungseinheit 3 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Profilform U-Form
Breite 300 mm
Höhe 54 mm
Länge 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt 16200 mm²
Integrierte Trennwand ohne
Ausführung integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz bandverzinkt
Einsatztemperatur -20-120 °C
Lagertemperatur -20-120 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt