Direkt zum Inhalt
Logo print

Fernbedienung für Bewegungsmelder Mosaic

Elektronik Legrand

Fernbedienung für Bewegungsmelder Mosaic

Best.-Nr. 088235 EAN. 3245060882358
Rabattgruppe : 31
31,30 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Mit Handsender Ja
Wandsender Nein
Fenstersender Nein
Mit Fernbedienung Ja
Signalübertragung Infrarot
Anzahl der Kanäle 1
Montageart Sonstige
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9016
Transparent Nein
Reichweite 4 m
Geeignet für Schalter Nein
Geeignet für Dimmer Nein
Geeignet für Jalousieschalter Nein
Geeignet für Anzeigeelement Nein
Geeignet für Bewegungsmelder Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
LE04834AA.pdf pdf (0.24 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung