Direkt zum Inhalt
Logo print

Gegenmutter G1 1/2" RAL 9011

RTA Schlauch u Rohr Legrand

Gegenmutter G1 1/2" RAL 9011

Best.-Nr. 386657 EAN. 3414971185845
Rabattgruppe : 78
1,65 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Gewindeart Gasrohrgewinde
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde 1 1/2 Zoll
Höhe 8 mm
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Polyamid (PA)
Oberflächenschutz unbehandelt
Halogenfrei Ja
Glasfaserverstärkt Ja
Farbe schwarz
Breite 66 mm
Einsatztemperatur -20-80 °C
Lagertemperatur -20-80 °C