Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

Gegenmutter G1/2" RAL 7001

RTA Schlauch u Rohr Legrand

Gegenmutter G1/2" RAL 7001

Best.-Nr. 386553 EAN. 3414971185487
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Gewindeart Gasrohrgewinde
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde 1/2 Zoll
Höhe 6 mm
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Polyamid (PA)
Oberflächenschutz unbehandelt
Halogenfrei Ja
Glasfaserverstärkt Ja
Farbe grau
Breite 30 mm
Einsatztemperatur -20-80 °C
Lagertemperatur -20-80 °C