Direkt zum Inhalt
Logo print

Gegenmutter G1/4" RAL 9011

RTA Schlauch u Rohr Legrand

Gegenmutter G1/4" RAL 9011

Best.-Nr. 386651 EAN. 3414971185661
Rabattgruppe : 78
0,15 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Gewindeart Gasrohrgewinde
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde 1/4 Zoll
Höhe 5 mm
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Polyamid (PA)
Oberflächenschutz unbehandelt
Halogenfrei Ja
Glasfaserverstärkt Ja
Farbe schwarz
Breite 21 mm
Einsatztemperatur -20-80 °C
Lagertemperatur -20-80 °C