Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

Gegenmutter G3/8" RAL 9011

RTA Schlauch u Rohr Legrand

Gegenmutter G3/8" RAL 9011

Best.-Nr. 386652 EAN. 3414971185692
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Gewindeart Gasrohrgewinde
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde 3/8 Zoll
Höhe 5 mm
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Polyamid (PA)
Oberflächenschutz unbehandelt
Halogenfrei Ja
Glasfaserverstärkt Ja
Farbe schwarz
Breite 24.5 mm
Einsatztemperatur -20-80 °C
Lagertemperatur -20-80 °C