Direkt zum Inhalt
Logo print

Gitterrinne CF 54/450 BS GC

Gitterrinne THZ CABLOFIL

Gitterrinne CF 54/450 BS GC

Best.-Nr. CM000253 EAN. 3599070002535
Rabattgruppe : 61
159,05 € / m Verpackungseinheit 3 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Profilform U-Form
Breite 450 mm
Höhe 54 mm
Länge 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt 22968 mm²
Integrierte Trennwand ohne
Ausführung ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz feuerverzinkt
Farbe Zink
Gewicht 3.39217606 kg/m
Einsatztemperatur -20-120 °C
Lagertemperatur -20-120 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0052-03.pdf pdf (8.38 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)