Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title

Gitterrinne FC 3000X100X30 EZ, mit Fasclic+ Schnellkupplungssystem

Gitterrinne CABLOFIL

Gitterrinne FC 3000X100X30 EZ, mit Fasclic+ Schnellkupplungssystem

Best.-Nr. CM200021 EAN. 3599079921295
Rabattgruppe : 61
33,75 € / m Verpackungseinheit 3 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Profilform U-Form
Breite 100 mm
Höhe 30 mm
Länge 3021 mm
Nutzbarer Querschnitt 2670 mm²
Integrierte Trennwand ohne
Ausführung integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe Zink
Gewicht 0.574 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Einsatztemperatur -20-120 °C
Lagertemperatur -20-120 °C

Dokumentation

5 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
F03403-00.pdf pdf (8.57 Mo)
Whitebook
TEST-ASSET.pdf pdf (0.16 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00558-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)