Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title

Gitterrinne FC 3000X150X30 HR, mit Fasclic+ Schnellkupplungssystem

Gitterrinne CABLOFIL

Gitterrinne FC 3000X150X30 HR, mit Fasclic+ Schnellkupplungssystem

Best.-Nr. CM200036 EAN. 3599079921356
Rabattgruppe : 61
51,95 € / m Verpackungseinheit 3 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Profilform U-Form
Breite 150 mm
Höhe 30 mm
Länge 3021 mm
Nutzbarer Querschnitt 4005 mm²
Integrierte Trennwand ohne
Ausführung integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz bandverzinkt Zink-Aluminium
Farbe Zink
Gewicht 0.969 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Einsatztemperatur -20-120 °C
Lagertemperatur -20-120 °C

Dokumentation

4 Dokumente
Technisches Datenblatt
F03403-00.pdf pdf (8.57 Mo)
Whitebook
TEST-ASSET.pdf pdf (0.16 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-01107-V01.01-EN.pdf pdf (0.85 Mo)