Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title

Gitterrinne FC 3000X150X30 IN316L, mit Fasclic+ Schnellkupplungssystem

Gitterrinne CABLOFIL

Gitterrinne FC 3000X150X30 IN316L, mit Fasclic+ Schnellkupplungssystem

Best.-Nr. CM200034 EAN. 3599079921349
Rabattgruppe : 61
224,30 € / m Verpackungseinheit 3 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Profilform U-Form
Breite 150 mm
Höhe 30 mm
Länge 3021 mm
Nutzbarer Querschnitt 4005 mm²
Integrierte Trennwand ohne
Ausführung integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Edelstahl 316 L (1.4404)
Oberflächenschutz gebeizt und passiviert
Farbe Edelstahl
Gewicht 0.713 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Einsatztemperatur -20-120 °C
Lagertemperatur -20-120 °C

Dokumentation

3 Dokumente
Technisches Datenblatt
F03403-00.pdf pdf (8.57 Mo)
Whitebook
TEST-ASSET.pdf pdf (0.16 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00560-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)