Direkt zum Inhalt
Logo print

Gitterrinne FCF 54/200 EZ L=3M

Gitterrinne EZ CABLOFIL

Gitterrinne FCF 54/200 EZ L=3M

Best.-Nr. CM081091 EAN. 3599070810918
Rabattgruppe : 61
54,95 € / m Verpackungseinheit 3 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Profilform U-Form
Breite 200 mm
Höhe 54 mm
Länge 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt 10800 mm²
Integrierte Trennwand ohne
Ausführung integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Einsatztemperatur -20-120 °C
Lagertemperatur -20-120 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0023_CABLO.pdf pdf (1.42 Mo)