Direkt zum Inhalt
Logo print

Gitterrinne FCF 54/50 V4A L=3M

Gitterrinne VA CABLOFIL

Gitterrinne FCF 54/50 V4A L=3M

Best.-Nr. CM081064 EAN. 3599070810642
Rabattgruppe : 61
216,20 € / m Verpackungseinheit 3 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Profilform U-Form
Breite 50 mm
Höhe 54 mm
Länge 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt 2700 mm²
Integrierte Trennwand ohne
Ausführung integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff rostfreier Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz sonstige
Einsatztemperatur -20-120 °C
Lagertemperatur -20-120 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0023_CABLO.pdf pdf (1.42 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00560-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)