Direkt zum Inhalt
Logo print

Gitterrinne ZF31 50/300, Länge 3000 mm, Breite 281 mm, Höhe 46 mm, Material EZ

Gitterrinne EZ Legrand

Gitterrinne ZF31 50/300, Länge 3000 mm, Breite 281 mm, Höhe 46 mm, Material EZ

Best.-Nr. 348015 EAN. 8009561341982
Rabattgruppe : 61
53,90 € / m Verpackungseinheit 3 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Profilform U-Form
Breite 300 mm
Höhe 50 mm
Länge 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt 12962 mm²
Integrierte Trennwand ohne
Ausführung ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe Zink
Einsatztemperatur -20-120 °C
Lagertemperatur -20-120 °C

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
FT0824_CABLO-01.pdf pdf (3.76 Mo)
Technisches Datenblatt
FT0824_LCM-01.pdf pdf (3.82 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00128-V01.01-EN.pdf pdf (1.04 Mo)