Direkt zum Inhalt
Logo print

IME Ethernet RS485 Funktion Bridge oder Datenlogger

Messgeräte IME IME

IME Ethernet RS485 Funktion Bridge oder Datenlogger

Best.-Nr. IF4E011 EAN. 8032826049019
Rabattgruppe : I3
754,05 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bussystem KNX Nein
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme sonstige
Funk bidirektional Nein
Ausführung Medienkoppler
Montageart Sonstige
Breite in Teilungseinheiten 2
Mit LED-Anzeige Ja
Updatefähig Ja
Betriebsspannung 230-230 V
Protokoll sonstige
Providerabhängig Nein
Visualisierung Nein
Web-Server Ja
Funk-Schnittstelle Nein
IR-Schnittstelle Nein
Schutzart (IP) IP20

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
10783342FR.pdf pdf (0.97 Mo)
Technisches Datenblatt
NT891FR.pdf pdf (0.57 Mo)