Direkt zum Inhalt
Logo print

Kabelbinder Colson, schwarz, außenverzahnt, 9 x 498 mm (BxL),UV-beständig

COLSON Legrand

Kabelbinder Colson, schwarz, außenverzahnt, 9 x 498 mm (BxL),UV-beständig

Best.-Nr. 031920 EAN. 3414971132252
Rabattgruppe : 08
177,30 € / 100 Stück Verpackungseinheit 100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Breite des Bandes 9 mm
Bandlänge 498 mm
Banddicke 2.4 mm
Min. Haltekraft 530 N
Betriebstemperatur -40-85 °C
Montagetemperatur -30-85 °C
Ausführung außenverzahnt
Bandverschluss Doppelverschlusskopf
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Polyamid flammhemmend
Oberflächenschutz unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779 Ja
Halogenfrei Ja
Farbe schwarz
Transparent Nein
Fluoreszierend Nein
Beschriftungsfläche ohne
Lösbarer Verschluss Nein
Befestigungsart Dübel
UL-Zulassung Ja

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F00139EN-10.pdf pdf (1.16 Mo)
Technisches Datenblatt
F002529EN-00.pdf pdf (0.44 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00673-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)