Direkt zum Inhalt
Logo print

Kabelbinder mit Sockel, grau, für Befestigung von Kabeln mit D= 13-38mm

Befestigungsmaterial Legrand

Kabelbinder mit Sockel, grau, für Befestigung von Kabeln mit D= 13-38mm

Best.-Nr. 031900 EAN. 3245060319007
Rabattgruppe : 08
47,25 € / 100 Stück Verpackungseinheit 100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Breite des Bandes 8 mm
Bandlänge 180 mm
Banddicke 1.2 mm
Min. Haltekraft 220 N
Betriebstemperatur -25-60 °C
Montagetemperatur 0-40 °C
Ausführung außenverzahnt
Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Polyamid (PA)
Oberflächenschutz unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779 Nein
Halogenfrei Ja
Farbe grau
Transparent Nein
Beschriftungsfläche ohne
Lösbarer Verschluss Nein
Befestigungsart Dübel
UL-Zulassung Nein

Dokumentation

1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-01663-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)