Direkt zum Inhalt
Logo print

Kabelrinne ungelocht 3000x300x60 Auto V4A

Kabelrinnen Legrand

Kabelrinne ungelocht 3000x300x60 Auto V4A

Best.-Nr. 488804 EAN. 3414971043329
Rabattgruppe : 85
331,25 € / m Verpackungseinheit 6 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Höhe 60 mm
Breite 300 mm
Materialstärke 0.9 mm
Länge 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt 17355.24 mm²
Mit Oberteil Nein
Seitenlochung Nein
Montagelochung im Boden Nein
NATO-Lochbild Nein
Ausführung integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff rostfreier Stahl
Einsatztemperatur -20-120 °C
Werkstoffgüte Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz sonstige
Gewicht 2.47333333 kg/m
Lagertemperatur -20-120 °C
Halogenfrei Ja

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
FT0954.pdf pdf (5.38 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00806-V02.03-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00806-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)