Direkt zum Inhalt
Logo print

Kabelrinne ungelocht 3000x400x60 Auto R9010

Kabelrinnen Legrand

Kabelrinne ungelocht 3000x400x60 Auto R9010

Best.-Nr. 484125 EAN. 3414971035690
Rabattgruppe : 85
234,00 € / m Verpackungseinheit 6 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Höhe 60 mm
Breite 400 mm
Materialstärke 0.9 mm
Länge 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt 23175.24 mm²
Mit Oberteil Nein
Seitenlochung Nein
Montagelochung im Boden Nein
NATO-Lochbild Nein
Ausführung integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Einsatztemperatur -20-120 °C
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz sonstige
Farbe weiß
RAL-Nummer 9010
Gewicht 3.99 kg/m
Lagertemperatur -20-120 °C
Halogenfrei Ja

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
FT0954.pdf pdf (5.38 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung