Direkt zum Inhalt
Logo print

Kabelschutztülle 30x60

Kabelrinnen Legrand

Kabelschutztülle 30x60

Best.-Nr. VG350125 EAN. 3245063501256
Rabattgruppe : 85
3,24 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung offen
Kabeleinführung Langloch
Für Wandstärke 1-1 mm
Gesamtlänge 60 mm
Mit Zugentlastung Nein
Schrumpftechnik Nein
Winkelausführung Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz unbehandelt
Halogenfrei Nein
Farbe grau
Gasdicht Nein
Feuerfest Nein
Wasserdicht Nein
Kabelverschraubungsart am Eingang Nicht anwendbar

Dokumentation

1 Dokument
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)