Direkt zum Inhalt
Logo print

KONSOLE CB 50 0,8KN TFVZ

Gitterrinne Zubehör Legrand

KONSOLE CB 50 0,8KN TFVZ

Best.-Nr. CM350803 EAN. 3414972462709
Rabattgruppe : 61
6,11 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Länge 80.7 mm
Breite 40.9 mm
Höhe 71.4 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite 50-50 mm
Ausführung Wandausleger
Winkel 90-90 °
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537 800 N
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz feuerverzinkt
Einsatztemperatur -20-120 °C
Farbe Zink
Lagertemperatur -20-120 °C
Halogenfrei Ja

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0809_LCMT-03.pdf pdf (4.61 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)