Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

Konsole CSN 150 V4A

Gitterrinne Zubehör VA Legrand

Konsole CSN 150 V4A

Best.-Nr. CM556114 EAN. 3599075561143
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Länge 228 mm
Breite 32 mm
Höhe 170 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite 100-150 mm
Ausführung Wandausleger
Winkel 90-90 °
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537 1100 N
Geeignet für Funktionserhalt Ja
Werkstoff rostfreier Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz sonstige
Einsatztemperatur -20-120 °C
Lagertemperatur -20-120 °C
Halogenfrei Ja

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0099_CABLO.pdf pdf (1.02 Mo)