Direkt zum Inhalt
Logo print

Kunststofftür, Transparent, für Aufputzverteiler Ekinoxe 8+1 Module(001308)

Verteilergehäuse und Zubehör Legrand

Kunststofftür, Transparent, für Aufputzverteiler Ekinoxe 8+1 Module(001308)

Best.-Nr. 001338 EAN. 3245060013387
Rabattgruppe : 44
26,45 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Schutztür
Ausführung als Sichttür Ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung Nein
Breite 187 mm
Höhe 178 mm
Tiefe 27 mm
EMV-Ausführung Nein
Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche sonstige
Farbe sonstige
Schutzart (IP) IP40
Schutzart (NEMA) 1

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
0064AE3-01.pdf pdf (0.19 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
CEBEC-11476 (0.45 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00858-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)