Direkt zum Inhalt
Logo print

LivingLight Schutzkontaktsteckdose mit integriertem USB-C in der Farbe Anthrazit

LivingLight Bticino

LivingLight Schutzkontaktsteckdose mit integriertem USB-C in der Farbe Anthrazit

Best.-Nr. L4141USB EAN. 8005543679074
Rabattgruppe : 55
57,35 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Schutzkontakt Sonstige
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 1
Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0
Mit Signallampe Nein
Anzahl der USB-A Ports 0
Anzahl der USB-C Ports 1
Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Anzahl der Phasen 1
Aufdruck/Kennzeichnung ohne
Anschlussart Schraubklemme
Mit Klappdeckel Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Farbe anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich) 7015
Metallicfarbe Nein
Transparent Nein
Abschließbar Nein
Auswurfmechanismus Nein
Isolierter Einbau Nein
Mit Funktionsbeleuchtung Nein
Mit Orientierungslicht Nein
Überspannungsschutz Nein
Fehlerstromschutz Nein
Mit Feinsicherung Nein
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Montageart Sonstige
Befestigungsart sonstige
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Antibakterielle Behandlung Nein
Mit Durchschleiffunktion Nein
Mit Ein-/Ausschalter Nein
Verdrehter Zentraleinsatz Nein
Nennstrom 1.5 A
Nennspannung 220 V
Frequenz 50-60 Hz
Bemessungsfehlerstrom 1.5 mA
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Gerätebreite 43.8 mm
Gerätehöhe 47 mm
Gerätetiefe 41.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Mit WLAN-Repeater Nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher Nein
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) Nein
Einbautiefe 30.5 mm
Einsatztemperatur -5-50 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Spannungsart AC
Stromzufuhr Nein
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Nein
Vorverdrahtet Nein
Kapazität der Klemme 1.5-2.5 mm²
Kabelart für Verbindungen Flexibel oder starr
Aderquerschnitt 1.5-2.5 mm²
Kabelführung Kabelklemmschraube
Abdeckung sonstige
Verbundenes Objekt Nein

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
IDP001575_01-EN.pdf pdf (1.32 Mo)