Direkt zum Inhalt
Logo print

LivingLight TV-Dose für End- und Einzelanschluss in 1-moduliger Ausführung inkl. Abdeckung in der Farbe ANTHRAZIT

LivingLight Bticino

LivingLight TV-Dose für End- und Einzelanschluss in 1-moduliger Ausführung inkl. Abdeckung in der Farbe ANTHRAZIT

Best.-Nr. L4202DN EAN. 8005543705001
Rabattgruppe : 55
18,90 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Durchgangsdose
Ausführung der Steckdose TV
DAB+ Nein
Montageart Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 1
Abdeckung Zentralplatte
Anschlussdämpfung bei 860 MHz 10 dB
Anzahl der Auslässe 1
Geeignet für Kabelmodem Nein
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz 10 dB
Fernspeisetauglich Nein
Befestigungsart sonstige
Farbe schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) 7015
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Gerätebreite 22 mm
Gerätehöhe 44 mm
Gerätetiefe 39.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 38.5 mm
Einbautiefe 28.5 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Nein