Direkt zum Inhalt
Logo print

LivingNow Passiv-Infrarot BUS-Bewegungsmelder für das Hausautomationssystem MyHOME; Unterputzmontage; 2 Module

Living Now - MyHOME Bticino

LivingNow Passiv-Infrarot BUS-Bewegungsmelder für das Hausautomationssystem MyHOME; Unterputzmontage; 2 Module

Best.-Nr. K4659 EAN. 8005543615102
Rabattgruppe : 56
141,70 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Bewegungsmelder
Montageart Unterputz
Konstantlichtregelung Ja
HLK-Ansteuerung Nein
Vernetzbar Nein
Geeignet für drahtlose Übertragung Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung Nein
Montagehöhe 1.2 m
Max. Reichweite zu einer Seite 3 m
Max. Reichweite frontal 8 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 6 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz Nein
Tierschneise Nein
Treppenhausüberwachung Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Betriebsartenschalter Ja
Min. Einschaltdauer 30 s
Max. Einschaltdauer 15359 min
Ausschaltverzögerung selbstlernend Nein
Erfassungswinkel horizontal 140-140 °
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Farbe anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich) 7040
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Breite 45 mm
Höhe 90 mm
Tiefe 65 mm
Einbautiefe 18 mm
Schlagfestigkeit Nicht anwendbar
Einsatztemperatur -5-45 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Frequenz 0-0 Hz
Standby Verbrauch 15 mA
Nulleiter verplichtend Nein
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Kapazität der Klemme 1-1 mm²
Kabelart für Verbindungen Flexibel oder starr
Kabelverschraubungsart am Eingang Nicht anwendbar
Kabelführung Sonstige
Automatischer Schalter Ja
Adressierbar Ja
Art der Steuerung SCS
Programmierbar Ja