Direkt zum Inhalt
Logo print

Metall-Bogen Mf 90° M20

RTA Schlauch u Rohr Legrand

Metall-Bogen Mf 90° M20

Best.-Nr. 386442 EAN. 8009561196186
Rabattgruppe : 78
13,20 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Schutzart (IP) IP65
Ausführung 90°-Winkel
Bauform Außengewinde
Gewindeanschlussgröße M20 x 1,5
Gewindelänge 14 mm
Einteilig Nein
Farbe sonstige
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR Nein